发布您的产品
CARMEN Single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet
Roca

CARMEN Single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet

Single floorstanding Rimless toilet with dual outlet
技术规格
  • 唯一参考3440A9xx0
  • 产品系列Toilets
  • 产品组Carmen
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-07-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)560
  • 深度 (mm)370
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets