发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/4933bb29-879d-4f3b-9967-82b0c70ab269
主页
类别
卫生
洗手间
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
可用位置 美国
Roca
关注
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
下载
规格
规格
Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
技术规格
技术规格
唯一参考
347249xxR
产品系列
Toilets
产品组
Meridian
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-06
版本号
1
高度 (mm)
440
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
360
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
中国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC 代码
301815
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 说明
WC pans
OmniClass 编号
23-25 45 11 25 21
OmniClass 标题
Physically Challenged Toilets
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
类似产品
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
28
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.6
(
79
)
下载
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
28
)
下载
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
下载
Roca
VICTORIA BASIC Pack 1005 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
4.6
(
31
)
下载
Roca
BAIA 1800毫米挂墙式家具,搭配二个台上盆和台上面盆龙头
4.7
(
29
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多