发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/29bf7ac2-dcaa-4609-aedf-03dfe890ab79
主页
类别
卫生
小便器
HALL Urinal
可用位置 美国
Roca
关注
HALL Urinal
4.2
(6 评价)
Vitreous china urinal with cover and back inlet Compatible with: 5A9024C00 Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
35362Exx0
产品系列
Urinals
产品组
Hall
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-09-26
高度 (mm)
490
宽度 (mm)
280
深度 (mm)
300
链接
链接
产品网址
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=35362E..0
安装说明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={2B0D39E3-ACCA-4B17-994C-61161D04AC5A}
技术说明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/35362E..0/
相关
相关
主材料
玻化瓷
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 小便器
IFC 分类
家具
UNSPSC 名称
Urinals
UNSPSC 代码
30181506
类似产品
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
28
)
下载
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
28
)
下载
Roca
BAIA 金属框镜子
4.6
(
81
)
下载
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
下载
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
下载
Roca
BAIA 1000毫米挂墙式家具,搭配台上盆和台上面盆龙头
4.7
(
50
)