发布您的产品
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet

    ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    规格
    • Compatible with: 806D12..1 ROUND - Soft-closing bidet lid 806D10..1 ROUND - Bidet lid
    技术规格
    • 唯一参考3570N4xx0
    • 产品系列Bidets
    • 产品组The Gap
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)355
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures