发布您的产品
Even Shower column Round
Roca

Even Shower column Round

4.2 星(最高 5 星)4.2(5 评价)
Shower column Round. New shower columns featuring advanced materials that include thermostatic mixer, multifunction handshower and a big showerhead available in round and rectangular versions.
技术规格
  • 唯一参考5A9A2Exx0
  • 产品系列Shower columns
  • 产品组Even
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1175
  • 宽度 (mm)589
相关
  • 主材料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类阀门
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 说明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers