发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
roca/products/e5d7a5b9-fa37-40ed-8f38-cde31c9bb4b8
主页
类别
建筑材料
砖瓦
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
可用位置 美国
Roca
关注
已存档
MARBLE - PE MARBLE ATRAMI BEIGE POL 90X180 RET
Polished Glazed porcelain tile with slight marble print and slight shade variation, indicated for internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm. Beige, polished, rectified.
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
68020000
产品系列
Tiles (Glazed Polished Porcelain)
产品组
Marble
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-04-16
版本号
1
高度 (mm)
5.5
宽度 (mm)
900
深度 (mm)
1800
链接
链接
产品网址
http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/marble-atrami/pe_marble_atrami_beige_90x180_r/
安装说明
http://www.rocaceramica.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importantes/
产品认证
http://www.rocaceramica.com.br/pt/roca/certificados/
技术说明
http://www.rocaceramica.com.br/pt/linha/marble-atrami/pe_marble_atrami_beige_90x180_r/
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
巴西
制造国家/地区
巴西
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 砖瓦
IFC 分类
覆盖物
UNSPSC 名称
Tiles and flagstones
UNSPSC 代码
301317
Uniclass 2015 代码
Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 说明
Ceramic tiles
CSI MasterFormat 2014 代码
09 30 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Ceramic Tiling
OmniClass 编号
23-15 17 13 13 13
OmniClass 标题
Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II 代码
C30
CSI UniFormat II 标题
INTERIOR FINISHES
类似产品
Klimas Wkręt-Met
WKCS - Countersunk head construction screw
3.9
(
11
)
下载
Casalgrande Padana
MARTE Ceramic Tile
3.9
(
7
)
下载
Casalgrande Padana
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
4.3
(
6
)
下载
CPAC ซีแพค
CPAC Origami Grammar
4.1
(
10
)
下载
CPAC ซีแพค
CPAC Concrete Column
4.6
(
20
)
下载
Casalgrande Padana
TERRAZZO Ceramic Tile
4.4
(
8
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多