发布您的产品
BAIA 独立式浴缸
Roca

BAIA 独立式浴缸

这款独立式浴缸的复古饰面采用现代人体工学进行更新设计。该产品可为任何浴室套房增添优雅,是令人瞩目的浓缩奢侈品。该产品采用乐家独一无二的Surfex®材料制造而成,独具匠心地将各单元无缝连接为一体,具有柔软、防滑的亚光表面,触感十分舒适。 产品成分中的优选树脂和矿物质对冲击、磨蚀性化学品和紫外线具有极强的抵抗力,确保随着时间的推移产品可保持原有的色彩和状态。此外,Surfex®材料具有极高的隔热性能,可提高家居的能源效率。
技术规格
  • 唯一参考A248449xx0
  • 产品系列Baths
  • 产品组Baia
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-03-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)650
  • 宽度 (mm)800
相关
  • 主材料Surfex
  • 次要材料Surfex
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)153
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011609
  • ETIM 名称Bath
  • UNSPSC 名称Bathtubs
  • UNSPSC 代码30181501
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures