发布您的产品
BAIA 壁灯
BAIA 壁灯
    Roca

    BAIA 壁灯

    4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)
    壁灯采用半圆形设计,由织物和金属环镶嵌而成。这款内置LED发光系统由不同的小型LED发光点组成,以获得最佳的光漫射效果。可以移除该系统进行维护。
    技术规格
    • 唯一参考A813084xxx
    • 产品系列Lighting
    • 产品组Baia
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-03-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)300
    • 宽度 (mm)105
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • IFC 分类流程终端
    • ETIM 代码EG000028
    • ETIM 名称Lamps
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_46
    • Uniclass 2015 说明Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lamps
    • OmniClass 编号23-35 45 15
    • OmniClass 标题Lamps
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings