发布您的产品
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
    Rockfon

    Rockfon® Krios®

    Rockfon® Krios® is a well known product in the Benelux market. It has a smooth attractive white surface for various of applications combined with high sound absorption and highest
    reaction to fire classification. It offers a full range of tile dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid options and is easy to clean with a vacuum.

    Functional properties are combined with a pleasing visual appearance

    规格
    • Geluidsabsorptie αw: tot 1,00 (Klasse A)
      Brandreactie A1 (EN 13501-1)
      Brandwerendheid Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.
      Lichtreflectie en lichtdiffusie 86%
      Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit Tot 100% RV. Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.
      Reinigbaarheid Stofzuiger
      Hygiëne Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.
      Milieu Volledig recyclebare steenwol
      Binnenklimaat Een selectie van Rockfon producten beschikt over:
      • de Finse M1-emissieclassificatie voor bouwmaterialen
      • het Deense binnenklimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie
    技术规格
    • 唯一参考rockfon-krios
    • 产品系列Suspended Ceilings
    • 产品组合Krios
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2021-01-08
    • 版本号1
    相关
    • 主材料岩棉
    • 设计国家/地区丹麦
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 天花板
    • IFC 分类天花板
    • UNSPSC 名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC 代码30161601
    • Uniclass 2015 代码Ss_30_25_22
    • Uniclass 2015 说明Demountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Acoustical Ceilings
    • OmniClass 编号23-15 13 21
    • OmniClass 标题Ceiling Panels

    发售地区

    欧洲
    卢森堡
    比利时
    荷兰