发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ruskin/products/327e262c-520a-4300-b2fa-467fa53ac379
主页
类别
暖通空调
管路
Round Manual Balancing Damper MDRS25
供应地区: 美国
Ruskin
关注
Round Manual Balancing Damper MDRS25
3.8
(10 评价)
The MDRS25 Manual balancing damper has a 7" frame and a butterfly blade. It features:
Easy installation and becomes part of the ductwork.
Desiged for manual balancing applications in round spiral ductwork.
Rugged galvanized steel construction
.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
rd-00317-015
产品系列
Dampers for Air Ductwork
产品组合
Commercial Control Dampers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2009-09-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12462
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 管路
发售地区
北美
美国
类似产品
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
下载
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
下载
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
下载
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
下载
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
下载
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
下载