发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ruskin/products/f4bf1aa1-e000-4bdd-839a-28e99222a216
主页
类别
暖通空调
管路
Commercial Control Damper CD403
可用位置 美国
Ruskin
关注
Commercial Control Damper CD403
The CD403 Control Damper has a 4" frame. It features:
Airfoil blades, which provide greater strength, have superior sealing capablility, have less static pressure, and produce less noise.
Incorporation of parallel and opposed action in the same frame.
Specifiable percentage of opposed action.
Aluminum construction
.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
rd-00317-038
产品系列
Dampers for Air Ductwork
产品组
Commercial Control Dampers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2009-09-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12818
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 管路
发售地区
北美
美国
类似产品
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
14
)
下载
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
下载
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
下载
METALAIRE
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6
3.9
(
7
)
下载
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
下载
Price Industries
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
4.1
(
7
)