发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ruskin/products/4abacfbc-9890-4977-9a7f-967598636760
主页
类别
暖通空调
管路
S3G Commercial Backdraft Damper
供应地区: 美国
Ruskin
关注
S3G Commercial Backdraft Damper
The S3G Commercial Backdraft damper has a 3" frame and is constructed of galvanized steel. It features:
A wide operating range--velocities up to 3000fpm.
Blade design for weather protection and leakage.
Pre-punched mouting hole in flange frame units.
Mechanically locked blade seals
.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
rd-00317-159
产品系列
Dampers for Air Ductwork
产品组合
Backdraft and Pressure Relief Dampers
类型
对象(单个对象)
发布日期
2009-09-09
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12975
分类
分类
BIMobject 类别
暖通空调 - 管路
发售地区
北美
美国
类似产品
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.4
(
16
)
下载
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
下载
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
下载
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
下载
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.5
(
10
)
下载
Price Industries
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
4.1
(
7
)
下载