发布您的产品
Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)
Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)

    Gyproc - Concealed Ceiling (Moisture Resistant)

    Gyproc® Moisture Resistant Board 9mm.

    Gyproc Moisture Resistant Board 9mm. is recommended for using in intermittent moisture applications in interior areas such as in the kitchen and bathroom ceiling installations. It is also suitable for use in external ceiling that are in sheltered positions.

    技术规格
    • 唯一参考Gyproc_Concealed-Ceiling-Moisture-Resistant
    • 产品系列Gyproc
    • 产品组合Ceiling
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2025-05-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2400
    • 宽度 (mm)1200
    • 深度 (mm)9
    相关
    • 主材料石膏
    • 设计国家/地区泰国
    • 制造国家/地区泰国
    • 净重 (Kg)20.02
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 天花板
    • IFC 分类天花板

    发售地区

    亚洲
    不丹
    中国
    乌兹别克斯坦
    亚美尼亚
    印度
    印度尼西亚
    台湾
    吉尔吉斯斯坦
    哈萨克斯坦
    土库曼斯坦
    圣诞岛
    塔吉克斯坦
    孟加拉国
    尼泊尔
    巴基斯坦
    文莱达鲁萨兰国
    斯里兰卡
    新加坡
    日本
    朝鲜
    柬埔寨
    格鲁吉亚
    泰国
    澳门
    科科斯(基林)群岛
    缅甸
    老挝
    英属印度洋领地
    菲律宾
    蒙古
    越南
    阿塞拜疆
    韩国
    香港
    马尔代夫
    马来西亚