只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Made entirely of aluminum, Salsbury 3600 series U.S.P.S. approved standard 4B+ horizontal mailboxes are available in units with standard A doors and larger B doors. Units with standard "A" doors are available in 3, 4 or 5 doors wide and 5, 6 or 7 doors high. Units with larger "B" doors are available in 2 doors wide and 5, 6 or 7 doors high. Each aluminum door includes a five (5) pin cylinder cam lock with two (2) keys and a 2'' W x 5/8'' H clear plastic card holder (card included) to identify the tenant’s name and/or box number. The mailbox compartments are made of sheet aluminum. Custom engraved placards (#3667) are available as an option upon request. Standard 4B+ horizontal mailboxes feature a durable powder coated finish available in three (3) contemporary colors and are ideal for apartments, condominiums, commercial buildings, colleges and schools and many other applications.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。