发布您的产品
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    规格
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    技术规格
    • 唯一参考140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • 产品系列Urb.y
    • 产品组bidet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)251
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)475
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)16
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Bidets
    • UNSPSC 代码30181502
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲