发布您的产品
Piano shower tray
Piano shower tray
Piano shower tray
    Sanindusa

    Piano shower tray

    3.1 星(最高 5 星)3.1(8 评价)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    规格
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    技术规格
    • 唯一参考8035200000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • 产品系列Piano
    • 产品组Shower tray
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)35
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料亚克力
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)11
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC 代码30181503
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
    • OmniClass 编号23-31 17 00
    • OmniClass 标题Showers

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲 大洋洲 北美 南美洲