发布您的产品
M9025 - Table, Examination/Treatment, With Cabinet
SEPS2BIM

M9025 - Table, Examination/Treatment, With Cabinet

Table, examination/treatment with cabinet. Cabinet type exam table with three section upholstered top adjustable to a full chair position. Concealed heel stirrups, dual outlets, drawers, and storage space with optional armboard. Unit is designed for general use in examination/treatment rooms.
技术规格
  • 唯一参考M9025
  • 产品系列Table
  • 产品组合Examination/Treatment
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)860
  • 宽度 (mm)690
  • 深度 (mm)1980
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类装饰元素

发售地区

北美
美国