发布您的产品
R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright
SEPS2BIM

R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright

Biological freezer, -85 degrees centigrade, 19-25 cubic feet with temperature recorder, remote alarm, and storage baskets. Optional auxiliary water cooling available. Upright type freezer.
技术规格
  • 唯一参考R5100
  • 产品系列Freezer
  • 产品组Biological
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2010
  • 宽度 (mm)1240
  • 深度 (mm)940
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别医疗 - All
  • IFC 分类装饰元素

发售地区

北美