发布您的产品
A0902 - Rear Wire Frame
SEPS2BIM

A0902 - Rear Wire Frame

For use with horizontal base unit for double sided management. This item is intended to be used with JSNs A0901 and/or A0903 model HC219 series from Hubbell only.
技术规格
  • 唯一参考A0902
  • 产品系列Rear Wire Frame
  • 产品组Rear Wire Frame
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1300
  • 宽度 (mm)480
  • 深度 (mm)1300
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 安装系统
  • IFC 分类装饰元素