发布您的产品
A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet
SEPS2BIM

A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet

High Density Fast Ethernet desktop switching module. Thirty-two 10/100Base TX switching ports, RJ-45 connectors. Supports Cat 5 twisted pair cable-100 ohm and CAM support for 1024 MAC addresses.
技术规格
  • 唯一参考A0916
  • 产品系列Switching Module
  • 产品组Desktop
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)50
  • 宽度 (mm)460
  • 深度 (mm)410
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类装饰元素