发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/38beeebc-a893-475b-8199-c0870d0e49db
主页
类别
家具
家具
A6305 - Drapes, Pair
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
A6305 - Drapes, Pair
3.7
(17 评价)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
A6305
产品系列
Drapes
产品组
Pair
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
1502
宽度 (mm)
910
深度 (mm)
30
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 家具
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.2
(
18
)
下载
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
下载
SEPS2BIM
A5180 - Cubicle Track with curtain
2.6
(
21
)
下载
SEPS2BIM
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
4.3
(
13
)
下载
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.5
(
8
)
下载
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多