发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/2e444c46-6ebe-439c-9707-5837e2ce9e82
主页
类别
厨房
其他电器
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
Dental laboratory furnace. The furnace is used for porcelain glazing and staining and is equipped with an automatic pyrometer and an alarm.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
D4510
产品系列
Furnace
产品组
Laboratory
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
300
宽度 (mm)
200
深度 (mm)
180
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 其他电器
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
57
)
下载
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
20
)
下载
SEPS2BIM
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
4.8
(
11
)
下载
SEPS2BIM
K2515 - Dishwasher, Household
3.7
(
16
)
下载
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
下载
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.1
(
56
)