发布您的产品
F0110 - Bookcase, 3 Shelf
SEPS2BIM

F0110 - Bookcase, 3 Shelf

3.6 星(最高 5 星)3.6(5 评价)
Freestanding open metal shelf book case, approximately 60" high X 36" wide X 18" deep with three (3) adjustable shelves and four (4) non-marking floor glides.
技术规格
  • 唯一参考F0110
  • 产品系列Bookcase
  • 产品组3 Shelf
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1650
  • 宽度 (mm)910
  • 深度 (mm)460
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类装饰元素