发布您的产品
F0425 - Cabinet, Filing, Security, Full Height
SEPS2BIM

F0425 - Cabinet, Filing, Security, Full Height

Class 6 full height security filing cabinet, 58" high x 21" wide x 28" deep with five (5) drawers. Used for storage of classified or controlled materials.
技术规格
  • 唯一参考F0425
  • 产品系列Cabinets
  • 产品组Filing
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1470
  • 宽度 (mm)530
  • 深度 (mm)710
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类装饰元素