发布您的产品
F0710 - Table, Computer, With Print Shelf
SEPS2BIM

F0710 - Table, Computer, With Print Shelf

5.0 星(最高 5 星)5.0(5 评价)
Computer work table, approximately 31" high X 40" wide X 24" deep with retractable shelve(s) for keyboard and/or extra work space, adjustable shelves for printer and printer paper, and (optional) dual wheel casters (two locking).
技术规格
  • 唯一参考F0710
  • 产品系列Table
  • 产品组Computer
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)860
  • 宽度 (mm)1070
  • 深度 (mm)610
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公桌
  • IFC 分类装饰元素