发布您的产品
F0860 - Table, Mobile
SEPS2BIM

F0860 - Table, Mobile

4.6 星(最高 5 星)4.6(8 评价)
Mobile table. The unit provides mobile or isolated freestanding work surface. Characteristics and components include 3-1/2 inch casters and attached drawer bearers. Unit is used for general work applications, primarily in dry areas.
技术规格
  • 唯一参考F0860
  • 产品系列Table
  • 产品组Mobile
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1020
  • 宽度 (mm)1520
  • 深度 (mm)760
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公桌
  • IFC 分类装饰元素