发布您的产品
F2310 - Rack, Pamphlet, Wall Mounted
SEPS2BIM

F2310 - Rack, Pamphlet, Wall Mounted

Wall mounted pamphlet rack up to 12 (twelve) pamphlet holding pockets. Unit is used to store and display educational pamphlets.
技术规格
  • 唯一参考F2310
  • 产品系列Rack
  • 产品组Pamphlet
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)530
  • 宽度 (mm)760
  • 深度 (mm)130
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类装饰元素