发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/f3ff658c-8e92-42da-a0e1-c012cc263fd9
主页
类别
厨房
其他电器
F2700 - Reader, Bar Code, Hand Held, With Interface
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
F2700 - Reader, Bar Code, Hand Held, With Interface
Hand held laser bar code reader with computer interface. Used for automated inventory, using bar code stickers / labels. Convenience outlet required at point of use.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
F2700
产品系列
Reader
产品组
Bar Code
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
50
宽度 (mm)
80
深度 (mm)
230
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 其他电器
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
20
)
下载
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
下载
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
下载
SEPS2BIM
K2515 - Dishwasher, Household
3.7
(
16
)
下载
SEPS2BIM
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
4.1
(
12
)
下载
SEPS2BIM
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
4.8
(
11
)