发布您的产品
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
SEPS2BIM

M1830 - Printer, Label, Pharmacy

3.7 星(最高 5 星)3.7(9 评价)
Label printer for use in pharmacy applications. The printer shall be bench top standing. It shall be flexible enough to accommodate label sizes up to 4 inches, with a minimum print speed of 6 inches per second and a minimum resolution of 203 dpi
技术规格
  • 唯一参考M1830
  • 产品系列Printer
  • 产品组Pharmacy
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)330
  • 宽度 (mm)330
  • 深度 (mm)560
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类装饰元素