发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/04a2aa28-5b0f-483a-94b3-9cd6da22c7d4
主页
类别
家具
货架和存储
M2070 - Shelving, Storage
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
M2070 - Shelving, Storage
4.3
(6 评价)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
M2070
产品系列
Shelving
产品组
Storage
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
910
宽度 (mm)
2130
深度 (mm)
460
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.2
(
18
)
下载
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
下载
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
下载
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.5
(
8
)
下载
SEPS2BIM
F0265 - Chair, Recliner
3.3
(
6
)
下载
SEPS2BIM
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(
36
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多