发布您的产品
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 星(最高 5 星)4.3(10 评价)
Large capacity automatic clothes washer with a heavy duty motor. The unit's control system programs load, cycle time, spin speed, fabric, water level and water temperature. The washer includes a bleach and/or fabric softener dispenser and a filter ring for trapping lint.
技术规格
  • 唯一参考M2300
  • 产品系列Washer
  • 产品组Clothes
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1170
  • 宽度 (mm)710
  • 深度 (mm)740
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类装饰元素