发布您的产品
M2400 - Dryer, Clothes, Automatic, Electric, Household
SEPS2BIM

M2400 - Dryer, Clothes, Automatic, Electric, Household

3.0 星(最高 5 星)3.0(5 评价)
Automatic clothes dryer. Electric unit features automatic sensi-dry control with setting for different kinds of fabrics, timed cycle, removable lint filter, drum interior light and enamel finish.
技术规格
  • 唯一参考M2400
  • 产品系列Dryer
  • 产品组Clothes
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1120
  • 宽度 (mm)740
  • 深度 (mm)790
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 其他电器
  • IFC 分类装饰元素