发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/79d20346-f881-4fcd-8ad4-ce70c75964d4
主页
类别
卫生
盆
P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
P3005 - Lavatory, Vitreous China, Bariatric
A floor mounted bariatric lavatory with a capability to withstand a static downward pressure of 1,000 lbs. at the front of the sink. Lavatory will have a gooseneck faucet with wrist blade handles. Lavatory will be ADA compliant.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
P3005
产品系列
Lavatory
产品组
Vitreous China
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
1140
宽度 (mm)
790
深度 (mm)
580
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
33
)
下载
SEPS2BIM
A5108 - Waste Disposal Unit, Sharps
4.2
(
5
)
下载
SEPS2BIM
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
4.4
(
7
)
下载
SEPS2BIM
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
下载
SEPS2BIM
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
4.7
(
6
)
下载
SEPS2BIM
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic