发布您的产品
P8150 - Urinal, Wall Hung
SEPS2BIM

P8150 - Urinal, Wall Hung

A low consumption (1.0 gallon per flush) vitreous china, wall hung, washout flush action urinal with extended sides, flushing rim, 3/4" inlet spud, 2" I.P.S. female outlet connection and stainless steel strainer. For general purpose use in male toilet rooms.
技术规格
  • 唯一参考P8150
  • 产品系列Urinal
  • 产品组Wall Hung
  • 类型要求对象
  • 发布日期2016-01-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)710
  • 宽度 (mm)480
  • 深度 (mm)380
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类装饰元素

发售地区

北美