发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
seps2bim/products/bbaedfbb-7420-4a4e-9071-e852b1a77120
主页
类别
家具
货架和存储
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
可用位置 美国
SEPS2BIM
关注
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
Base storage cabinet. The unit is approximately 37" H x 18" W x 22" D and is designed for X-ray department use. The unit has one hinged door (may have two doors) and two adjustable shelves. The cabinet may be constructed of steel or laminated wood.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
X1060
产品系列
Cabinets
产品组
Base
类型
要求对象
发布日期
2016-01-01
版本号
1
高度 (mm)
940
宽度 (mm)
460
深度 (mm)
560
链接
链接
产品网址
http://program2bim.com/healthcare.html
指导视频
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
装饰元素
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.1
(
16
)
下载
SEPS2BIM
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(
34
)
下载
SEPS2BIM
A6046 - Artwork, Decorative, With Frame
3.5
(
6
)
下载
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.7
(
6
)
下载
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.9
(
7
)
下载
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
4.0
(
9
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多