发布您的产品
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)
规格
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技术规格
  • 唯一参考1919-13-es-09
  • 产品系列Energy Saving
  • 产品组Technology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-07-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)190
  • 宽度 (mm)190
  • 深度 (mm)134.5
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料玻璃
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)4.2
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 玻璃
  • IFC 分类块
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 说明Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Glass Glazing
  • OmniClass 编号23-15 15 21
  • OmniClass 标题Wall Blocks