发布您的产品
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

规格
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技术规格
  • 唯一参考1919-8-wave-energy-saving-14
  • 产品系列Energy Saving
  • 产品组Basic 1919/8 ENERGY SAVING
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-07-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)190
  • 宽度 (mm)190
  • 深度 (mm)80
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料玻璃
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)2.4
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 玻璃
  • IFC 分类块
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 说明Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Glass Glazing
  • OmniClass 编号23-15 15 21
  • OmniClass 标题Wall Blocks