发布您的产品
BG 1919/10 Clearview
BG 1919/10 Clearview

    BG 1919/10 Clearview

    BG 1919/10 Clearview is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
    规格
    • BG 1919/10 Clearview Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.1

      SOUND INSULATION (dB): 44

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 3,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 21 (joint 30 mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    技术规格
    • 唯一参考BG_1919_10_Clearview
    • 产品系列Technology-Pavers:mattoni
    • 产品组BG 1919/10 Clearview
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)190
    • 宽度 (mm)190
    • 深度 (mm)100
    相关
    • 主材料玻璃
    • 次要材料玻璃
    • 制造国家/地区捷克共和国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 玻璃
    • IFC 分类块
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_33
    • Uniclass 2015 说明Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Glass Glazing
    • OmniClass 编号23-15 15 21
    • OmniClass 标题Wall Blocks
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區