发布您的产品
Marseille Tile

Marseille Tile

The Marseille Tile is indicated in situations when you wish to allow the passage of light through a roof covering.

Its total or partial application , on one hand meets technical and functional requirements, i.e. the passage of light, and on the other it enables you to decorate the environment according to aesthetic taste, obtaining effects of transparency and luminosity even with roof tiling .

The Interlocking tile is available with a transparent finishing.

规格
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技术规格
  • 唯一参考Marseille_Tile
  • 产品系列Technology - Roofing
  • 产品组Marseille Tile
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-16
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)395
  • 深度 (mm)230
相关
  • 主材料玻璃
  • 次要材料玻璃
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)3.15
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 玻璃
  • IFC 分类块
  • UNSPSC 名称Blocks
  • UNSPSC 代码301315
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 说明Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Glass Glazing
  • OmniClass 编号23-15 15 21
  • OmniClass 标题Wall Blocks
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
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
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)