发布您的产品
Sanicondens Eco
Sanicondens Eco
Sanicondens Eco
Sanicondens Eco
Sanicondens Eco

    Sanicondens Eco

    The Sanicondens Eco v02 pump evacuates condensates from gas boilers, refrigerated display cabinets, air conditioners, air conditioning cassettes, and dehumidifiers. It can also be used with an oil boiler (with Sanineutral or Sanineutral Mini).
    Its tank is designed to withstand the acidic water from the condensates, and its float enables automatic activation.
    This condensate pump is equipped with 2 inlets and comes with a non-return valve. It can be wall-mounted or placed on the floor according to your needs.

    规格
    • Compact and silent solution
      Possible connections with gas and oil boilers (using Sanineutral or Sanineutral Mini), floor and wall-mounted, refrigerated display cabinets, air conditioners, air conditioning cassettes, and dehumidifiers
      Easy installation: mounting kit included

    技术规格
    • 唯一参考sanicondens-eco
    • 产品系列SFA
    • 产品组Sanicondens
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-02-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)170
    • 宽度 (mm)140
    • 深度 (mm)240
    相关
    • 净重 (Kg)2.5
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 泵
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
    瓦利斯和富圖納群島
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
    聖文森與格瑞那丁
    尼日尔
    法罗群岛
    英属维尔京群岛
    布基纳法索
    波兰
    荷属圣马丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    荷蘭加勒比區
    摩洛哥
    泽西岛
    萨尔瓦多
    斯威士兰
    爱尔兰
    蒙塞拉特岛
    查德
    爱沙尼亚
    阿鲁巴
    毛里塔尼亚
    瑞典
    马提尼克
    毛里求斯
    瑞士
    津巴布韦
    白俄罗斯
    留尼汪
    直布罗陀
    科摩罗
    立陶宛
    科特迪瓦
    罗马尼亚
    突尼斯
    芬兰
    索马里
    英国
    纳米比亚
    荷兰
    肯尼亚
    葡萄牙
    苏丹
    西班牙
    莫桑比克
    阿尔巴尼亚
    莱索托
    马恩岛
    西撒哈拉
    马耳他
    贝宁
    黑山
    赞比亚
    赤道几内亚
    阿尔及利亚
    马拉维
    马约特
    马达加斯加岛
    马里