发布您的产品
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate

    Segment Flush Plate

    Modern design underlined by chrome inserts
    规格
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    技术规格
    • 唯一参考31-171X-10_DE
    • 产品系列Flushing Devices
    • 产品组Segment
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)176
    • 宽度 (mm)200
    • 深度 (mm)8.5
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料铬
    • 设计国家/地区摩纳哥
    • 制造国家/地区摩纳哥
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures