发布您的产品
BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern

BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern

Compact design 350 mm wide
规格
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, self supporting, possible wall fixing. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, adjustable depth from 147 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
技术规格
  • 唯一参考31-2104-10_DE
  • 产品系列Concealed cisterns
  • 产品组BCU 350
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-07-11
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)350
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区摩纳哥
  • 制造国家/地区摩纳哥
  • 净重 (Kg)21.24
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类水箱
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區