发布您的产品
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Modern and angular design
    规格
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    技术规格
    • 唯一参考31-204X-10_DE
    • 产品系列Flushing Devices
    • 产品组Square
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)176
    • 宽度 (mm)200
    • 深度 (mm)8.5
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区摩纳哥
    • 制造国家/地区摩纳哥
    • 净重 (Kg)0.41
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件