发布您的产品
SCU 350 Bidet Wall Frame

SCU 350 Bidet Wall Frame

Wall frame for wall hung bidet frame
规格
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
技术规格
  • 唯一参考31-2505-10_DE
  • 产品系列Concealed cisterns
  • 产品组SCU 350
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-07-11
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)350
  • 深度 (mm)140
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区摩纳哥
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)11.45
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类水箱
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區