发布您的产品
AIR Toilet Roll Without Lid
Smedbo

AIR Toilet Roll Without Lid

Air - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Strict design with the airy elegance. Solid brass chrome plated.
技术规格
  • 唯一参考AK341
  • 产品系列Air
  • 产品组Toilet Roll Holder
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)88
  • 宽度 (mm)126
  • 深度 (mm)47
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.261
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 分配器
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲