发布您的产品
OUTLINE Retractable Clothes Line
Smedbo

OUTLINE Retractable Clothes Line

OUTLINE – Retractable Clothes Line in polished chrome. Pair Concealed fastening. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way Length including the line 2500mm Max load 6 kg
技术规格
  • 唯一参考FK480
  • 产品系列Outline
  • 产品组Retractable Clothes Line
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2014-09-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)90
  • 深度 (mm)30
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.416
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲