发布您的产品
HOME - Toilet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOME - Toilet Roll Holder Without Lid

Home - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Minimalism and simplicity has resulted in this clean and functional range. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
技术规格
  • 唯一参考HK341
  • 产品系列Home
  • 产品组Toilet Roll Holder
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)140
  • 深度 (mm)48
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.224
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 分配器
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲