发布您的产品
HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid

House - Toilet Roll Holder in Polished Chrome. Concealed fastening. Combining an angular mounting plate contrasting to the soft curves of each functional part. The core material is solid brass, finished in brushed or polished chrome.
技术规格
  • 唯一参考RK341
  • 产品系列House
  • 产品组Toilet Roll Holder
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-28
  • 版本号1
  • 高度 (mm)95
  • 宽度 (mm)140
  • 深度 (mm)35
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)0.235
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815

发售地区

欧洲 亚洲 北美 非洲