发布您的产品
Integrated shower column kit with small tap BIZERTE
SOPAL

Integrated shower column kit with small tap BIZERTE

Shower column :

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass tube Ø18. 
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Orientable rain shower Ø80.
规格
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
技术规格
  • 唯一参考06E0A04
  • 产品系列Shower column BIZERTE
  • 产品组Shower column
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-24
  • 版本号1
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料
  • 设计国家/地区突尼斯
  • 制造国家/地区突尼斯
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EG017610
  • ETIM 名称Sanitary taps
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 说明Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers

发售地区

欧洲 非洲