发布您的产品
Double shelf-WARD
SOPAL

Double shelf-WARD

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass body
  • Wall-mounted and invisible
  • Hardware provided
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
技术规格
  • 唯一参考SB47A04
  • 产品系列SUPPORT WARD
  • 产品组WARD
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-01-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)440
  • 宽度 (mm)510
  • 深度 (mm)125
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区突尼斯
  • 制造国家/地区突尼斯
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 说明Shelves
  • OmniClass 编号23-21 11 11 11
  • OmniClass 标题Commercial Storage Shelves

发售地区

欧洲 非洲